Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR - 1722163

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722163
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 217 (C_1_2013)
GTIN 4046356116770
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,910 g