Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THRR32 - 1722118

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722118
Förpackningsenhet 470 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 470 st
Katalogsida Sida 208 (C_1_2013)
GTIN 4046356117050
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,980 g