Genomföringsgrunddel - MCO 1,5/ 8-GL-3,81 BUGY - 1721902

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721902
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEQA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356115674
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,916 g