Kretskortsplint - MKKDS 3/ 2-5,08 GY - 1721841

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 22 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721841
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918234478
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,086 g
Tullnummer 85369010