Kretskortsplint - MKKDS 3/24-5,08 - 1721757

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 22 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 24, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721757
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918233099
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!