Kretskortsplint - MKKDS 3/ 3-5,08 - 1721731

Bilden visar en 2-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 22 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721731
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 109 (C_1_2013)
GTIN 4017918025113
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,241 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!