Kretskortsplint - MKKDSH 3/ 2 BU - 1721485

Bilden visar den gröna produktvarianten

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721485
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918233785
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,260 g
Tullnummer 85369010