Kretskortsplint - MKKDS 3/ 3-5,08 ANGEZ.SCHR. - 1721391

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 22 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1721391
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918232313
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,073 g
Tullnummer 85369010