Jackbara kretskortskontakter - PC 5/12-GF-7,62 - 1720893

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 12, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720893
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 537 (C_1_2013)
GTIN 4046356113892
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,108 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här