Hankontakt - PST 1,0/ 5-3,5 R56 - 1720259

Avbildning visar en 8 polig variant av artiklar i remförpackning

Hankontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 250 V, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720259
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356115667
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,814 g