Kretskortsplint - SMKDS 5/ 3-9,5 BK - 1720088

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, rastermått: 9,52 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720088
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4017918240554
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,638 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!