Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 BDO9-7S - 1720068

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720068
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356112277
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,941 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!