Kretskortsplint - SMKDS 5/ 2-6,35 - 1720033

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720033
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 447 (C_1_2013)
GTIN 4017918024994
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,737 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här