Kretskortsplint - FFKDSA1/V1-5,08- 3 RZ NZ - 1720026

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720026
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356111850
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,469 g
Tullnummer 85369010