Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 BD3NSERD21 - 1720013

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1720013
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356112178
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,336 g