Kretskortsplint - MPT 0,5/10-2,54 BD:SABO-+ - 1719781

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1719781
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAAAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356141031
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,622 g
Tullnummer 85369010