Jackbara kretskortskontakter - SPC 5/ 6-STF-SHL-7,62BKBDW2,BR- - 1719765

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skärmning enligt EMC-kraven och dragavlastning finns som tillval
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1719765
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356141048
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,000 g