Genomföringsgrunddel - MC 1,5/ 2-G-3,5 GY - 1719435

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1719435
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356141529
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,540 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!