Kretskortsplint - SPT 5/ 9-H-7,5-ZB - 1719260

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 9, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1719260
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 463 (C_1_2013)
GTIN 4046356141369
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,922 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!