Jackbara kretskortskontakter - TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - 1719163

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1719163
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 271 (C_1_2013)
GTIN 4046356156370
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,229 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland SK (Slovakien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!