Kretskortsplint - GSMKDSN 1,5/11-7,62 - 1718692

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, rastermått: 7,62 mm, poltal: 11, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1718692
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918024918
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!