Jackbara kretskortskontakter - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln med grön färg

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, färg: röd, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1718669
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356140669
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,300 g