Kretskortsplint - GSMKDSN 1,5/ 8-7,62 - 1718663

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,62 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1718663
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918024888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,430 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!