Jackbara kretskortskontakter - IPC 5/ 4-STGCL-7,62 - 1718287

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Det automatiskt spärrande Click and Lock-systemet skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1718287
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356175289
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,569 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)