Kretskortsplint - GMKDS 1,5/ 3-7,62 - 1717732

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, rastermått: 7,62 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717732
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 121 (C_1_2013)
GTIN 4017918024666
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,652 g
Tullnummer 85369010