Hankontakt - PST 1,3/11-H-5,0 - 1717343

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Hankontakt, märkström: 12 A, poltal: 11, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717343
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356138703
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,661 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland SK (Slovakien)