Genomföringsgrunddel - MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 16, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717210
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEFA -
GTIN 4055626461151
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,643 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!