nyhet

Kretskort-hybridgrunddel - PCH 6/ 3+6-G-7,62 - 1717104

Bilden visar en 5+6-polig variant

Kretskort, hybridgrunddel, märkström: 41 A, poltal: 9, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Spara tid och utrymme med kombinationen av signaler och kraft i en grunddel
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717104
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626530529
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,528 g
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här