Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:A-G - 1717102

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717102
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626459332
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,495 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!