Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/12-ST-5,08 OG NZ - 1717097

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1717097
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356140614