Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Bild saknas

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716975
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356136389
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,723 g