nyhet

Jackbara kretskortskontakter - LPC 6/ 6-STL4-7,62 - 1716948

Bilden visar en 4-polig variant med låsfläns på position 3

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716948
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626676074
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,490 g
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här