nyhet

Jackbara kretskortskontakter - LPC 6/ 4-ST-7,62 - 1716923

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716923
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32AABB -
GTIN 4055626513294
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,290 g