Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 8-5,08 H1L - 1716894

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716894
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356136464
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,882 g
Tullnummer 85369010