Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1716878

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Genomföringsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716878
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356135573
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,112 g