MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:A+,A- - 1716802

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716802
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626472171
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,680 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!