Jackbara kretskortskontakter - DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 1716797

Genomföringskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 9, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
  • Skärmbläck för en professionellt genomförande av skärmgenomföring för elektromagnetisk kompatibilitet för enhetens insida.
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716797
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 549 (C_1_2013)
GTIN 4046356137416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 57,550 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)