PT 1,5/ 2-PH-3,5 BDWH:LINE - 1716789

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716789
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACFAA -
GTIN 4055626460956
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,506 g