MSTBA 2,5/17-G-5,08 9PA - 1716786

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 17, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716786
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626534435
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,680 g