Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z MCBU/BK - 1716779

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716779
Förpackningsenhet 420 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 420 st
GTIN 4055626459127
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,140 g
Tullnummer 85369010