Jackbara kretskortskontakter - DFMC 0,5/16-ST-2,54BK LPL:1-32 - 1716778

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 6 A, poltal: 16, rastermått: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716778
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADAA -
GTIN 4055626459592
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,466 g