MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR24C - 1716776

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716776
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod AAAEDB -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4055626457819
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,800 g
Tullnummer 85366930