Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 3-ST GY35 BD:PE-L1 - 1716769

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716769
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626457871
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,616 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!