Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR44C - 1716765

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716765
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAEDB -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626457802
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,500 g
Tullnummer 85366930