PTSA 0,5/12-2,5-F MCRD-BK - 1716760

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716760
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACBAA -
GTIN 4055626698571
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,074 g
Tullnummer 85369010