Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716716

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716716
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626456812
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,339 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!