Jackbara kretskortskontakter - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716715

Bilden visar en 10-polig variant

DIN skene kontakt, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Block för direktjackning för DIN skena montage
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • För montering på Din skena NS 15
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716715
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFKA -
GTIN 4055626456805
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,630 g