GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 H1L - 1716714

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 9, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716714
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626458199
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,794 g