DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR BKLCBKBD - 1716696

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, poltal: 9, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716696
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626491240
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,324 g