Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 9-ST-3,81 BKBDWH:1-9Q - 1716671

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716671
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626456850
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,200 g